Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22691. - Bolzen mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Stückliste
22691.0222 Bolzen
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
H
±0.1
mm
D1
Gewinde
D2
mm
D3
mm
T
mm
SW1
mm
BB
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
kN
ANZ
Anzugs­moment
10 Nm
TEMPMIN
Temperatur min.
-60 °C
TEMPMAX
Temperatur max.
250 °C
G
Gewicht
g