Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22691. - Butées-appuis avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
Nomenclature
22691.0222 Embout
BESTNR
Référence
AUS
Version
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
H
±0.1
mm
D1
Filetage
D2
mm
D3
mm
T
mm
SW1
mm
BB
Charge admissible pour utilisation statique
kN
ANZ
Couple de serrage
10 Nm
TEMPMIN
Température min.
-60 °C
TEMPMAX
Température max.
250 °C
G
Poids
g