Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22691. - Pins with female thread, body made of plastic (PEEK), plain surface
Bill of material
22691.0222 Pin
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with female thread, body made of plastic (PEEK), plain surface
H
±0.1
mm
D1
Thread
D2
mm
D3
mm
T
mm
SW1
mm
BB
Load capacity for static load max.
kN
ANZ
Tightening torque
10 Nm
TEMPMIN
Temperature min.
-60 °C
TEMPMAX
Temperature max.
250 °C
G
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)