카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22720.0682 Ball-Ended Thrust Screw
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22720. Ball-Ended Thrust Screws, headless, short
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2272_4/eh_2272_4_assmtab.prj},{NB=EH 22720.0682 Kugeldruckschraube (0)},{BESTNR=22720.0682},{BESTNR1=2272.682},{AUS=abgeflachte Kugel, Auflageflaeche plan, fuer Zylinderschaefte},{D1=M 18x2},{ROT=0},{DNDM=18.000},{DKDM=14.933},{L2=20},{D3=10.7},{KG=12.0},{SW=10},{BESTA=60},{G=24.6},{L5=17.400},{L6=2.700},{D4=13.200},{T=7.200},{C=1.900},{AB=13.200},{VERS=3.000},{L1=18.900},{PPATH=eh_2272_4_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Clamping, Clamping}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, short
Bill of material
EH 22720.0682 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22720.0682
22720.0682
AUS
finish
flat-faced ball, plain surface, for parallel shanks
D1
thread
M 18x2
M 18x2
ROT
°
L2
20
20
mm
D3
10.7
10.7
mm
KG
Ball
12.0
12.0
mm
SW
10
10
mm
BESTA
max. load capacity for static load/max.
60
60
G
weight
24.6
24.6
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청