카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22800.0410 Positioning Sensors orienting
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22800. Positioning Sensors Orienting, pneumatic
flat-faced ball, ribbed, with holding bar
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2280_a/eh_2280_2/eh_2280_2_assmtab.prj},{NB=EH 22800.0410 Positioniersensoren pendelnd (0)},{BESTNR=22800.0410},{BESTNR1=2280.410},{AUS=mit Halteleiste},{ROT=0},{BESTA=15},{G=375},{DS=6.000},{BS=0.800},{SW=7.0},{L1=3.5},{D1=3.500},{D2=3.0},{L2=3.0},{L3=4.300},{L4=12.000},{D3=16.000},{H1=14.000},{H2=30.000},{H3=10.000},{F=1.000},{L5=88.000},{VERS=1.000},{L6=14.000},{L7=34.000},{LL=25.000},{B1=13.000},{HN=8.000},{B=28.000},{PPATH=eh_2280_2_sbl.prj},{FUNC=Controling, Positioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22800. - Positioning Sensors Orienting, pneumatic / flat-faced ball, ribbed with holding bar
Bill of material
EH 22800.0410 Positioning Sensors orienting
BESTNR
Ref. No.
22800.0410
AUS
finish
with supporting bar
ROT
°
BESTA
max. load capacity/max. (for static load)
15
kN
G
weight
375
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청