카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22860.0122 Oil-Sight Glass
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22860. Oil-Sight Glasses
with oil level mark
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2286/eh_2286_1/eh_2286_1.prj},{NB=EH 22860.0122 Oelschauglas},{BESTNR=22860.0122},{BESTNR1=2286.122},{AUS=mit Oelstandsmarke},{GS=22},{D=28},{D4=35},{D2=M 22x1},{DNDM=22.000},{DKDM=20.917},{X=15},{L7=4.5},{B=10},{H=6},{G=17},{B1=6.000},{B2=5.200},{B3=1.900},{D3=26.000},{FUNC=Sealing, Controling}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22860. - Oil-Sight Glasses / with oil level mark
Bill of material
EH 22860.0122 Oil-Sight Glass
BESTNR
Ref. No.
22860.0122
22860.0122
AUS
finish
with oil level mark
GS
size (view)
22
22
mm
D
H11
28
28
mm
D4
35
35
mm
D2
thread
M 22x1
M 22x1
X
15
15
mm
L7
4.5
4.5
mm
B
10
10
mm
H
6
6
mm
G
weight
17
17
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청