Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23020. - Écrous en T, Rhombus
Nomenclature
EH 23020.0640 Écrou en T rhombus
BESTNR
Référence
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
Largeur de la rainure
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
Poids
20 g
SYSTEM
Système
V70