Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23020. - Muttern für T-Nuten, "Rhombus"
Stückliste
EH 23020.0640 Mutter fuer T-Nut Rhombus
BESTNR
Bestellnummer
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
Nutenmaß
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
Gewicht
20 g
SYSTEM
System
V70
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen