Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23020. - T-Nuts, Rhombus
Bill of material
EH 23020.0640 T-Nut Rhombus
BESTNR
Ref. No.
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
T-slot size
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
weight
20 g
SYSTEM
System
V70
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD