Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23020. - T-Nuts, Rhombus
Bill of material
EH 23020.0640 T-Nut Rhombus
BESTNR
Ref. No.
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
T-slot size
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
weight
20 g
SYSTEM
System
V70
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)