Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23020. - T-Nuts, Rhombus
Bill of material
EH 23020.0640 T-Nut Rhombus
BESTNR
Ref. No.
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
T-slot size
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
weight
20 g
SYSTEM
System
V70
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD