Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23020. - T-Nuts, Rhombus
Bill of material
EH 23020.0640 T-Nut Rhombus
BESTNR
Ref. No.
EH 23020.0640
D
M12 mm
N
T-slot size
14 mm
A
13.6 mm
E
22 mm
H
16 mm
K
8 mm
G
weight
20 g
SYSTEM
System
V70
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型