카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23110.0114 Fixed Slot Tenon with cylindrical fastening
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23110. Fixed Slot Tenons with Cylindrical Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2311_feste_nutensteine_mit_zylindrischer_fixierung/eh_2311_1.prj},{NB=EH 23110.0114 fester Nutenstein mit zylindrischer Fixierung (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23110.0114},{BESTNR1=EH_2311.114},{B=14},{D1=30},{SCRH=M8x16},{G=41},{SYSTEM=V40/V70/L12/L16},{A1=8.000},{A2=11.000},{T=6.300},{H1=5.800},{H=15.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23110. - Fixed Slot Tenons with Cylindrical Fastening
Bill of material
EH 23110.0114 Fixed Slot Tenon with cylindrical fastening
BESTNR
Ref. No.
EH 23110.0114
EH 23110.0114
B
T-slot size machine h6
14
14
mm
D1
30
30
mm
SCRH
for screws DIN 84, DIN 912
M8x16
M8x16
G
weight
41
41
g
SYSTEM
System
V40/V70/L12/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청