Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23250. - Taper Clamping Units flat / ribbed, M12
Bill of material
23250.0510 Taper Clamping Unit
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Thread
M 12
L1MIN
L1 min.
42 mm
L1MAX
L1 max.
49 mm
B1
41 mm
B2
30 mm
H1
22 mm
H2
4.0 mm
G
weight
g