Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23250. - Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente für Spannleisten (B1=40)
Stückliste
23250.0532 Verdrehsicherungen
BESTNR
Bestellnummer
23250.0532
D1
13 mm
B1
40 mm
H1
3 mm
L1
44 mm
L2
32.2 mm
G
Gewicht
54 g