Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23281. - Stops
Bill of material
23281.0024 Stop
BESTNR
Ref. No.
23281.0024
D1
thread
M 20
D2
26 mm
D3
38 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
L3
20 mm
S
65 mm
E
70 mm
G
Weight
1660 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD