Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23281. - Stops
Bill of material
23281.0024 Stop
BESTNR
Ref. No.
23281.0024
D1
thread
M 20
D2
26 mm
D3
38 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
L3
20 mm
S
65 mm
E
70 mm
G
Weight
1660 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD