Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 25, mit Exzenterschnellspanner, einstellbar
Stückliste
23310.0026 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
82 mm
SK
Spannkraft
2 kN
G
Gewicht
340 g