Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 25, mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Stückliste
23310.0024 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
60 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
74 mm
SK
Spannkraft
3 kN
G
Gewicht
363 g