Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 32, mit Exzenterschnellspanner, einstellbar
Stückliste
23310.0042 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
L4
82 mm
CF
Spannkraft
3 kN
TT
Anzugsdrehmoment
0 Nm
G
Gewicht
g