Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60, mit Spannschraube
Stückliste
23310.0065 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
60 mm
B1
60 mm
B2
24 mm
D2
M16 mm
D3
M16 mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
16 mm
L1
99 mm
L2
69 mm
L3
53 mm
CF
Spannkraft
15 kN
TT
Anzugsdrehmoment
70 Nm
G
Gewicht
g