Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 25, with adjustable clamping lever with axial bearing
Nomenclature
23310.0024 Vérins de bridage
BESTNR
Référence
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
60 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
74 mm
SK
Clamping force
3 kN
G
Poids
363 g