Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 25, with eccentric quick clamp, adjustable
Bill of material
23310.0026 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
82 mm
SK
Clamping force
2 kN
G
Weight
340 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)