Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0040 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
66 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
L4
89 mm
CF
Clamping force
4.5 kN
G
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)