Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with clamping screw
Bill of material
23310.0041 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
8.4 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
CF
Clamping force
7.5 kN
TT
Tightening torque
12 Nm
G
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型