Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with eccentric quick clamp, adjustable
Nomenclature
23310.0042 Vérins de bridage
BESTNR
Référence
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
L4
82 mm
CF
Clamping force
3 kN
TT
Tightening torque
0 Nm
G
Poids
g