Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23330. - Horizontal Toggle Clamp with vertical base
Bill of material
23330.1013 Horizontal Toggle Clamp
BESTNR
Ref. No.
NG
Nominal size
D1
mm
D2
mm
AS
Clamping screw
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5MIN
H5 min.
mm
H5MAX
H5 max.
mm
H6
mm
H7
mm
VB
Adjustable range
mm
Enter value for VB
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
F1
Holding force
kN
F2
Holding force
kN
WB
Angle range
°
TMIN
Temperature min.
-10 °C
TMAX
Temperature max.
80 °C
G
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)