Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23340. - Centering Clamping Mandrels, with lateral handling
Bill of material
EH 23340.0125 Centering clamping mandrel
BESTNR
Order Code
23340.0125
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
h8
50 mm
D4
Thread
M4
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
SW
6 mm
SPANN
Clamping force
20 kN
AM
Tightening torque max.
66 Nm
G
Weight
380 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)