Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23340. - Mandrins de serrage et centrage avec serrage latéral
Nomenclature
23340.0125 Mandrins de serrage et centrage
BESTNR
Référence
23340.0125
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
h8
50 mm
D4
Filetage
M4
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
SW
6 mm
SPANN
Force de serrage
20 kN
AM
Couple de serrage max.
66 Nm
G
Poids
380 g