Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23340. - Zentrierspanndorne mit seitlicher Betätigung
Stückliste
23340.0125 Zentrierspanndorne
BESTNR
Bestellnummer
23340.0125
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
H8
50 mm
D4
Gewinde
M4
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
SW
6 mm
SPANN
Spannkraft
20 kN
AM
Anzugsdrehmoment max.
66 Nm
G
Gewicht
380 g