카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
24441.0025 Adjustable Flat Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24441. Adjustable Flat Clamping Levers
with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24441_3/eh_24441_2/eh_24441_2.prj},{NB=24441.0025 Verstellbare Flachspannhebel},{BESTNR=24441.0025},{AUS=mit Innengewinde, schwarz},{D2=M16},{D22=23},{L2=145},{D1=40},{D3=23},{H1=42.0},{H2=4},{H3=4.0},{H4=56.0},{T=22},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=80},{G=373},{FR=SW},{NDM=16.000},{FARBE=black (textured finish)},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24441. - Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde
Bill of material
24441.0025 Adjustable Flat Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24441.0025
24441.0025
AUS
finish
with female thread, black
with female thread, black
D2
Thread
M16
M16
D22
H7
23
23
mm
L2
145
145
mm
D1
40
40
mm
D3
23
23
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
4
4
mm
H3
4.0
4.0
mm
H4
56.0
56.0
mm
T
min.
22
22
mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30
°C
TEMPMAX
Temperature max.
80
°C
G
Weight
373
373
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청