카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24570.0121 Disk-Type Handwheel
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24570. Disc-Type Handwheels, DIN 3670
without steel bush, without keyway, form B
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2457/eh_2457_1/eh_2457_1.prj},{NB=EH 24570.0121 Scheibenhandrad},{BESTNR=24570.0121},{BESTNR1=2457.121},{AUS=ohne Stahlbuchse, ohne Nut, Form B, gross},{D1=160},{D2=16},{D3=36},{L1=40},{L2=20},{G=477},{D3A=40},{A=18},{L=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24570. - Disc-Type Handwheels / without keyway
Bill of material
EH 24570.0121 Disk-Type Handwheel
BESTNR
Ref. No.
24570.0121
24570.0121
AUS
finish
without steel bush, without keyway, form B, large
without steel bush, without keyway, form B, large
D1
160
160
mm
D2
H7 small-large
16
16
mm
D3
36
36
mm
L1
40
40
mm
L2
20
20
mm
G
weight
477
477
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청