Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 25150. - Gummi-Anschlagpuffer niedrige Ausführung, mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Stückliste
25150.1234 Gummi-Anschlagpuffer
BESTNR
Bestellnummer
D1
mm
H
mm
D2
+0.5
mm
D3
+0.5
mm
S1
mm
S2
1.1 mm
FED
Federrate R ~
N/mm
BB
Belast­barkeit max.
FW
Feder­weg ~
mm
TEMPMIN
Temperatur min.
-30 °C
TEMPMAX
Temperatur max.
120 °C
G
Gewicht
g