Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers low structure, with through-bore and adhesive pad
Bill of material
25150.1234 Rubber Endstop Buffer
BESTNR
Ref. No.
D1
mm
H
mm
D2
+0.5
mm
D3
+0.5
mm
S1
mm
S2
1.1 mm
FED
Spring rate R ~
N/mm
BB
Radial load bearing capacity
FW
Spring range ~
mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30 °C
TEMPMAX
Temperature max.
120 °C
G
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型