Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 25150. - Tampons butée caoutchouc version basse, avec trou traversant et pad adhésif
Nomenclature
25150.1234 Tampon butée caoutchouc
BESTNR
Référence
D1
mm
H
mm
D2
+0.5
mm
D3
+0.5
mm
S1
mm
S2
1.1 mm
FED
Raideur R
N/mm
BB
Charge admissible max.
FW
Course ~
mm
TEMPMIN
Température min.
-30 °C
TEMPMAX
Température max.
120 °C
G
Poids
g