Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 2B080. - Spring Plungers, smooth, with collar and ball, self-clamping INCH
Bill of material
EH 2B080.0060 Spring Plunger
BESTNR
Ref. No.
D1
+0.004
英寸
D2
英寸
D3
英寸
L1
±0.01
英寸
L2
英寸
S
Stroke
英寸
F1
Spring load
lb
F2
Spring load
lb
TMIN
Temperature / min.
-22 °F
TMAX
Temperature / max.
122 °F
LHD1
Location hole D1 +0.008
英寸
G
Weight
oz
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型