Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EHMB - Modulo di rotazione/sollevamento
Lista materiale
1095933 EHMB-25-100---(0 0)
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
ROT
Angolo di rotazione
°
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
D6
mm
D7
mm
D8
9.000 mm
D9
M5
D10
mm
D11
D12
D13
D14
mm
D15
D16
4.000 mm
D17
D18
mm
D19
mm
D20
M8x1
D21
6.600 mm
D22
11.000 mm
D24
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
15.000 mm
L12
12.000 mm
T1
mm
T2
2.100 mm
T3
10.000 mm
T4
mm
T5
mm
T6
9.500 mm
T7
mm
T8
6.000 mm
T9
mm
T10
mm
T11
mm
T13
mm
W1
45.000 °
DIND
Screw diameter
DINL
Screw length
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Festo
    MS6-standard - Preparazione dell'aria compressa
    Festo
    MS9 - Preparazione dell'aria compressa
    Festo
    MS4N - Preparazione dell'aria compressa
    Festo
    ELGE - Asse a cinghia con azionamento integrato
    Festo
    MS4 - Preparazione dell'aria compressa
    Festo
    ESBF (m) - Cilindro elettrico, Sistema modulare
    SPAX
    Edelstahlschraube, Vollgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
    Festo
    DPA-MA-SET - Kit manometro
    Festo
    HE-G..-LO - valvola di intercettazione
    Festo
    FVAM - vacuometro
    Festo
    LFMB-NPT (USA) - filtro fine
    Festo
    HEL-D-NPT - valvola di inserimento
    Festo
    HE-..-..-QS-..-U (USA) - valvola di intercettazione
    Festo
    MAP - manometro di precisione
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD