Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ERMANNO BALZI
Description
EI-20PI - EI-20PI- Inserted extractors
Nomenclature
EI-20PI
CODE
Code
EI-20PI
A
44 mm
B
25 mm
C
8 mm
D
5.5 mm
E
3 mm
F
30 mm
G
M5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés