Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERMANNO BALZI
Description
EI-20PI - EI-20PI- Inserted extractors
Bill of material
EI-20PI
CODE
Code
EI-20PI
A
44 mm
B
25 mm
C
8 mm
D
5.5 mm
E
3 mm
F
30 mm
G
M5 mm