Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EIA01 - Alignment platform
Bill of material
EIA01-1515-U
CODE
Code
EIA01
TYPE
Types of
Alignment platform
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
black anodized
SP
specification
CFDWJD
Repeatability
mm
MS
Motor selection
DS
Drive selection
CS
Cable selection
TMCC
Table size
150*150 mm
DZCC
Base size
150*150 mm
XC
journey
X:±3 Y:±3 θ:±2° mm
JZH
static load(kgf)
25
DYN
Dynamic load(kgf)
10
FLA
Flatness
+/-0.01 mm
PAR
parallelism
+/-0.01 mm
QDMD
Stepper motor
step28
LGZJ
Screw diameter
8 mm
DC
Lead
1 mm
LINK
website
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés