EIA01-1515-U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eia01.prj},{NB=EIA01-1515-U},{CODE=EIA01},{TYPE=Alignment platform},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=black anodized},{SP=1515},{CFDWJD=U},{MS=N},{DS=N},{CS=N},{LINK=webxxx},{PPATH=eia01/assem/eia01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EIA01 - Alignment platform
Bill of material
EIA01-1515-U
CODE
Code
EIA01
TYPE
Types of
Alignment platform
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
black anodized
SP
specification
1515
1518
1618
1818
1921
2023
2528
3535
3545
3840
4555
5565
6575
90100
1515
1518
1618
1818
1921
2023
2528
3535
3545
3840
4555
5565
6575
90100
CFDWJD
Repeatability
U (+/-0.001)
UP (+/-0.002)
C (+/-0.003)
P (+/-0.004)
U (+/-0.001)
UP (+/-0.002)
C (+/-0.003)
P (+/-0.004)
mm
MS
Motor selection
N(Stepper motor)
M(Mitsubishi servomotor)
H(Huichuan servo motor)
N(Stepper motor)
M(Mitsubishi servomotor)
H(Huichuan servo motor)
DS
Drive selection
N(No drive)
E(Bus signal)
P(Pulse signal)
N(No drive)
E(Bus signal)
P(Pulse signal)
CS
Cable selection
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
7(7m long cable)
10(10m long cable)
N(CableLess)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
7(7m long cable)
10(10m long cable)
TMCC
Table size
150*150
mm
DZCC
Base size
150*150
mm
XC
journey
X:±3 Y:±3 θ:±2°
mm
JZH
static load(kgf)
25
DYN
Dynamic load(kgf)
10
FLA
Flatness
+/-0.01
mm
PAR
parallelism
+/-0.01
mm
QDMD
Stepper motor
step28
LGZJ
Screw diameter
8
mm
DC
Lead
1
mm
LINK
website
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청