您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Einfach-Rollenketten aus Stahl, mit Mitnehmerlaschen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 510 M 503-II/4
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
mit Mitnehmerlaschen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/mit_mitbehmerlasche/mit_mitbehmerlasche_asmtab.prj},{NB=Einfachrollenketten mit Mitnehmerlaschen ER 510 M 503-II/4},{KN=510},{BEZ=16B-1},{K=1'' × 17.02mm},{P=25.400},{M=M503},{FORM=S},{B1=17.02},{B3=25.60},{D1=15.88},{G5=24.0},{O=9.0},{H3=31.1},{H4=40.0},{G=21.0},{T=3.1},{P1=0.0},{VER=1},{MX=M 503},{PPATH=mit_mitbehmerlasche_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einfach-Rollenkette - aus Stahl, mit Mitnehmerlaschen
Bill of material
Einfach-Rollenketten aus Stahl, mit Mitnehmerlaschen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 510 M 503-II/4
CNSORDERNO
Bestellnummer
ER 510 M 503-II/4
ER 510 M 503-II/4
KN
Ketten-Nr.
510
510
BEZ
DIN-Nr. p × b1
16B-1
16B-1
K
Kettengröße p
1'' × 17.02mm
1'' × 17.02mm
P
Teilung Bezeichnung
25.400
25.400
mm
M
Mitnehmer
M503
M503
FORM
Form
S
S
B1
Abmessungen min.
17.02
17.02
mm
B3
Abmessungen min.
25.60
25.60
mm
D1
Abmessungen Rollen-Ø max.
15.88
15.88
mm
G5
Abmessungen
24.0
24.0
mm
O
Abmessungen
9.0
9.0
mm
H3
Abmessungen
31.1
31.1
mm
H4
Abmessungen
40.0
40.0
mm
G
Abmessungen
21.0
21.0
mm
T
Abmessungen
3.1
3.1
mm
P1
Abmessungen
0.0
0.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hollow pin chains
Ketten Fuchs
14.12.2015
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Spur gears plastic SH - Straight toothed spur gears made of polyacetal
Ketten Fuchs
22.11.2013
C-CHEL__, C-CHET__ - Economy attachment chain - JIS
Misumi
14.09.2022
Connecting links for chain Bea A1 - Connecting link and offset link for rol...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Connecting links for chain Bea K2 - Connecting link and offset link for rol...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Fleyerketten - nach DIN 8152, Reihe LL ( leichte Bauart )
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
ROSTA-Spannelement - Kettenradsatz Typ N
Ketten Fuchs
22.11.2013
Fleyerketten - nach DIN 8152, Reihe LH ( schwere Bauart )
Ketten Fuchs
22.09.2021
Top chains - Top chains, Straight running, DIN 8153/ISO 4348
Ketten Fuchs
22.09.2021
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roller chains - Side bow roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
Chains Bea MK1/02 - Roller chains with vertical attachments - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求