Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Einfache Kettenräder 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
Stückliste
101350028
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm