Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Einfache Kettenräder aus Grauguss 20B-1 - Grauguss Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
151400038
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
18.5 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen