Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Einfache Kettenräder aus Grauguss 24B-1 - Grauguss Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
151420038
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D1
45 mm
A
mm
KG
kg
B1
24.1 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen