Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Einfache Kettenradscheiben 10B-1 / ASA 50 - Kettenradscheiben für Rollenketten - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
Stückliste
201350042
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D1
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen