Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Einfache Kettenradscheiben ASA 60 - Kettenradscheiben für Rollenketten - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Stückliste
231060026
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D1
mm
KG
kg
B1
11.6 mm
C
2.4 mm
R3
r3
20 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen