Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Einfassprofil 2teilig Kunststoff - Zubehör
Stückliste
4018556 Einfassprofil Kunststoff 2tlg. (T=4)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Einfassprofil 2teilig Kunststoff
TYPE
Stange a 2000 mm
BEST
Best.-Nr.
L
Länge
2000 mm
A
mm
B
11.800 mm
C
14.200 mm
D
5.000 mm
F
5.700 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (klick mich)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen