Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Einfassprofil - 2teilig - Zubehör
Stückliste
4010571104 Einfassprofil - 2teilig (L= 10)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Einfassprofil - 2teilig
TYPE
BEST
Best.-Nr.
NUT
Nutengeometrie
40 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
A
Spaltbreite
mm
B
9.20 mm
C
11.40 mm
D
6.80 mm
F
10 mm
G
26 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen