Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Einpress - Erdungsfahne
Stückliste
KVT-S-6.3-14
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
F
Fahne A x B
6.3 x 0.8
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. Blechdicke
0.8 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
7.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen